<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câble séparable à fibres

La construction robuste des câbles séparables de Belden les rend idéaux pour les environnements exigeants comme les conduits, les boîtes de jonction, les panneaux de raccordement et les planchers d'usines. Ils offrent toute la facilité d’un raccordement à gainage serré de 900 μm avec seulement une fibre par sous-unité. Afin de prendre en charge des applications robustes, le connecteur et les fils d’aramide du câble sont liés pour offrir une résistance et une durabilité inégalées.

  • Ossature intra-immeuble et inter-immeuble
  • Raccordements solides
  • Connexions d'équipement pour poste de travail
  • Environnements difficiles
  • Fibres à gainage serré de 900 µm : raccordements faciles et uniformes sur le terrain
  • Sous-unités de fibre monomode de 2 mm et 3 mm disponibles : favorise des liens solides entre le connecteur et la fibre
  • Approbations ABS (navire) et MSHA (mine) disponibles
  • Ossature intra-immeuble et inter-immeuble
  • Raccordements solides
  • Connexions d'équipement pour poste de travail
  • Environnements difficiles
  • Fibres à gainage serré de 900 µm : raccordements faciles et uniformes sur le terrain
  • Sous-unités de fibre monomode de 2 mm et 3 mm disponibles : favorise des liens solides entre le connecteur et la fibre
  • Approbations ABS (navire) et MSHA (mine) disponibles

Données techniques

Type Type d'armure Classement Données techniques
Intérieur (2-12 fibres) Non blindé CMP, CMR Télécharger

Produits connexes

Applications et caractéristiques du produit

Applications

  • Ossature intra-immeuble et inter-immeuble
  • Raccordements solides
  • Connexions de l'équipement pour poste de travail
  • Environnements difficiles

Caractéristiques et avantages

  • Fibres à gainage serré de 900 µm : raccordements faciles et uniformes sur le terrain
  • Sous-unités de fibre monomode de 2 mm et 3 mm disponibles : favorise des liens solides entre le connecteur et la fibre
  • Approbations ABS (navire) et MSHA (mine) disponibles

Données techniques

Nœuds de câblage séparable à gainage serré

Type Type d'armure Classement PDF Données techniques
Intérieur (2-12 fibres) Non blindé CMP, CMR Télécharger Télécharger

Ressources connexes

Produits connexes

Amorces d'épissures par fusion

Amorces d'épissures par fusion

Voir le produit
Cassettes d’épissurage

Cassettes d’épissurage

Voir le produit
Connecteurs à épissure mécanique

Connecteurs
à épissure mécanique

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire