<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Connecteurs d'épissure par fusion de fibre

Les connecteurs FiberExpressFusion  Belden permettent la technologie d’épissurage rapide. Ils combinent les avantages de l’épissurage par fusion avec la simplicité d’un connecteur à installation sur place pour étendre vos options de raccordement sur place et améliorer les performances d’installation et la fiabilité par rapport aux connecteurs d’épissurage mécanique. Aucun sertissage, polissage ou adhésif n’est requis pour le raccordement, ce qui réduit les risques d'erreurs d’installation.

  • Moins d'accessoires de gestion des épissures nécessaires : boîtiers à épissure et plateaux pour câbles maintenant superflus
  • Installations polyvalentes : utilise la longueur exacte de câble pour éliminer les câbles trop courts ou trop longs
  • Raccordements fiables : outils d'épissurage automatisés qui fournissent toujours des raccordements de la plus haute qualité
  • Technologie supérieure et qualité abordable : une solution haut de gamme sans le prix excessif
  • Férule de fibre prête à être raccordée : embout de fibre prénettoyé et précoupé
  • Meilleure performance de perte par insertion et de perte par réflexion sur les connecteurs d’épissurage mécanique– Performances supérieures essentielles pour la prise en charge de la transmission avec largeur de bande élevée/haut débit vers les applications (25G, 40G et 100G)
  • Connecteur robuste pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
  • Accessoires d'épissurage compatibles : supports FX Fusion compatibles avec les dispositifs d'épissurage de pointe du secteur
  • Moins d'accessoires de gestion des épissures nécessaires : boîtiers à épissure et plateaux pour câbles maintenant superflus
  • Installations polyvalentes : utilise la longueur exacte de câble pour éliminer les câbles trop courts ou trop longs
  • Raccordements fiables : outils d'épissurage automatisés qui fournissent toujours des raccordements de la plus haute qualité
  • Technologie supérieure et qualité abordable : une solution haut de gamme sans le prix excessif
  • Férule de fibre prête à être raccordée : embout de fibre prénettoyé et précoupé
  • Meilleure performance de perte par insertion et de perte par réflexion sur les connecteurs d’épissurage mécanique– Performances supérieures essentielles pour la prise en charge de la transmission avec largeur de bande élevée/haut débit vers les applications (25G, 40G et 100G)
  • Connecteur robuste pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
  • Accessoires d'épissurage compatibles : supports FX Fusion compatibles avec les dispositifs d'épissurage de pointe du secteur

Données techniques

Type de fibre Perte par insertion max. Réflectance min. Données techniques
Monomode UPC 0,3 dB -55 dB

LC 900 µm

SC 900 µm

Monomode APC 0,3 dB -65 dB

LC 900 µm

SC 900 µm

Multimode OM1 0,25 dB -25 dB

LC 900 µm

SC 900 µm

Multimode OM3/OM4 0,2 dB -25 dB

LC 900 µm OM3

LC 900 µm OM4

SC 900 µm OM3

SC 900 µm OM4

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Moins d'accessoires de gestion des épissures nécessaires : boîtiers à épissure et plateaux pour câbles maintenant superflus
  • Installations polyvalentes : utilise la longueur exacte de câble pour éliminer les câbles trop courts ou trop longs
  • Raccordements fiables : outils d'épissurage automatisés qui fournissent toujours des raccordements de la plus haute qualité
  • Technologie supérieure et qualité abordable : une solution haut de gamme sans le prix excessif

Caractéristiques

  • Férule de fibre prête à être raccordée : embout de fibre prénettoyé et précoupé
  • Meilleure performance de perte par insertion et de perte par réflexion sur les connecteurs d’épissurage mécanique– Performances supérieures essentielles pour la prise en charge de la transmission avec largeur de bande élevée/haut débit vers les applications (25G, 40G et 100G)
  • Connecteur robuste pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
  • Accessoires d'épissurage compatibles : supports FX Fusion compatibles avec les dispositifs d'épissurage de pointe du secteur

Données techniques

Connecteurs d'épissurage FX Fusion

Type de fibre Perte par insertion max. Réflectance min. Données techniques
Monomode UPC 0,3 dB -55 dB Télécharger
Monomode APC 0,3 dB -65 dB Télécharger
Multimode OM1 0,25 dB -25 dB Télécharger
Multimode OM3/OM4 0,2 dB -25 dB OM3/OM4

Ressources connexes

Normes

  • TIA 568-D.3
  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 01/07/2006

Produits connexes

Trousses d'installation de fibre

Trousses d'installation

Voir le produit
Consolidation du poste de travail

Consolidation
du poste de travail

Voir le produit
Démarcation du poste de travail

Démarcation
du poste de travail

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Coupez les coûts sans tourner les coins ronds

Document technique sur la réduction des coûts

Les centres de données exigent de gros investissements

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données ou votre réseau local

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

Centre de données
Réseau local

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire