<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Amorces d'épissures par fusion de fibre

Technologie établie avec une cote de résilience. Les connecteurs d’épissure par fusion traditionnels avec amorces offrent la performance d'un polissage en usine, avec une commodité de raccordement sur le terrain en environnement difficile.

  • Meilleure qualité grâce à des connecteurs de précision polis en usine
  • Installation plus rapide grâce aux trousses d'amorces collectives par fusion
  • Parfait pour les environnements difficiles
  • Identification plus rapide des connecteurs grâce à une trousse d'amorces avec code de couleurs
  • Raccordements sur le terrain simplifiés grâce aux connecteurs prérracordés
  • Meilleure perte par insertion sur un port MPO-12 à 0,2 dB et à 0,15 dB max IL OM4
  • Meilleure qualité grâce à des connecteurs de précision polis en usine
  • Installation plus rapide grâce aux trousses d'amorces collectives par fusion
  • Parfait pour les environnements difficiles
  • Identification plus rapide des connecteurs grâce à une trousse d'amorces avec code de couleurs
  • Raccordements sur le terrain simplifiés grâce aux connecteurs prérracordés
  • Meilleure perte par insertion sur un port MPO-12 à 0,2 dB et à 0,15 dB max IL OM4

Données techniques

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Meilleure qualité grâce à des connecteurs de précision polis en usine
  • Installation plus rapide grâce aux trousses d'amorces collectives par fusion
  • Parfait pour les environnements difficiles

Caractéristiques

  • Identification plus rapide des connecteurs grâce à une trousse d'amorces avec code de couleurs
  • Raccordements sur le terrain simplifiés grâce aux connecteurs prérracordés
  • Meilleure perte par insertion sur un port MPO-12 à 0,2 dB et à 0,15 dB max IL OM4

Ressources connexes

Normes

  • TIA 568-C.3
  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • RoHS 01/01/2006
  • Liste de sécurité : ACA, norme binationale listée

Guides d’installation

Produits connexes

Cassettes d’épissurage

Cassettes d’épissurage

Voir le produit
Consolidation du poste de travail

Consolidation
du poste de travail

Voir le produit
Boîtier de panneau de raccordement

Boîtier

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données ou votre réseau local

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

Centre de données
Réseau local

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire