<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Panneaux de raccordement pour boîtier LAN

La nouvelle plateforme de panneau de raccordement FiberExpress Enterprise Closet X (ECX) de Belden comprend des solutions élégantes, intuitives et polyvalentes conçues pour améliorer les solutions de panneau de raccordement de pointe du secteur. La plateforme ECX sophistiquée est optimisée pour les environnements de réseau local (LAN) et offre une solution efficace et facile à déployer pour les installateurs.

  • Polyvalence maximale : cassettes avant et arrière amovibles (en attente de brevet) sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U). Avec plusieurs options de réduction de la tension des câbles.
  • Installation simplifiée grâce à un nombre inférieur de composants en plastique détachables : les rails de cassettes sont moulés dans les boîtiers. Aucun composant de rails en plastique supplémentaire qui risquerait de se perdre.
  • Possibilité de combinaisons de cuivre et de fibre dans la plateforme ECX à l'aide des bâtis KeyConnect, et utilisation des produits de connectivité KeyConnect en cuivre de notre gamme étendue.
  • Polyvalence maximale : cassettes avant et arrière amovibles (en attente de brevet) sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U). Avec plusieurs options de réduction de la tension des câbles.
  • Installation simplifiée grâce à un nombre inférieur de composants en plastique détachables : les rails de cassettes sont moulés dans les boîtiers. Aucun composant de rails en plastique supplémentaire qui risquerait de se perdre.
  • Possibilité de combinaisons de cuivre et de fibre dans la plateforme ECX à l'aide des bâtis KeyConnect, et utilisation des produits de connectivité KeyConnect en cuivre de notre gamme étendue.

Données techniques

Boîtier LAN ECX

Description Numéro de pièce Données techniques
Boîtier 1U FX ECX, largeur de 19 po ECX-01U Télécharger
Boîtier 2U FX ECX, largeur de 19 po ECX-02U Télécharger
Boîtier 4U FX ECX, largeur de 19 po ECX-04U Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Polyvalence maximale : cassettes avant et arrière amovibles (en attente de brevet) sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U). Avec plusieurs options de réduction de la tension des câbles.
  • Installation simplifiée grâce à un nombre inférieur de composants en plastique détachables : les rails de cassettes sont moulés dans les boîtiers. Aucun composant de rails en plastique supplémentaire qui risquerait de se perdre.
  • Possibilité de combinaisons de cuivre et de fibre dans la plateforme ECX à l'aide des bâtis KeyConnect, et utilisation des produits de connectivité KeyConnect en cuivre de notre gamme étendue

Caractéristiques

Données techniques

Boîtier LAN ECX

Description Numéro de pièce Données techniques
Boîtier 1U FX ECX, largeur de 19 po ECX-01U Télécharger
Boîtier 2U FX ECX, largeur de 19 po ECX-02U Télécharger
Boîtier 4U FX ECX, largeur de 19 po ECX-04U Télécharger

Ressources connexes

Normes

  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 23/02/2009

Guides d’installation

Produits connexes

Bâtis de panneau de raccordement

Bâtis
LAN

Voir le produit
Cassettes d’épissurage

Cassettes d’épissurage
LAN

Voir le produit
Connecteurs à épissure mécanique

Connecteurs
à épissure mécanique

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Réglez vos problèmes de réseau LAN

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

LAN

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire