<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Supports muraux de fibre

Qu’il s’agisse d’applications à densité normale ou à haute densité, les supports muraux de fibre Belden sont conçus pour être polyvalents et faciles à utiliser. Avec des fonctions de sécurité et de gestion supplémentaires, ces supports muraux permettent des configurations souples et polyvalentes.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien technique  Comment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre