<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Supports muraux haute densité de fibre

Ce boîtier à montage mural propre, simple et léger accepte toutes les cassettes et les cadres de l’écosystème FX UHD. Cette plateforme modulaire s'empile verticalement pour créer une interconnexion tandis que les espaces de raccordement peuvent être combinés dans une configuration horizontale pour la répartition. La zone de service principale est verrouillable et séparée du compartiment d’espace de raccordement. Idéal pour les unités résidentielles multiples et les LAN optiques passifs.

  • Peut accueillir jusqu'à 48 épissures
  • Configurations flexibles et empilables pour système d'interconnexion et de répartition
  • Diverses options de raccordement sur place : prend en charge les cassettes d'épissurage, les chemins d'épissures et les connecteurs à épissures
  • Gestion des surlongueurs et des cordons de raccordement intégrée qui facilite l'utilisation
  • Compartiment principal verrouillable qui protège l'accès aux câbles d'ossature
  • Larges œillets pour le câble d'entrée : diamètre intérieur de 2 po, ce qui permet d'utiliser des câbles de service de 48 x 5 mm
  • Peut accueillir jusqu'à 48 épissures
  • Configurations flexibles et empilables pour système d'interconnexion et de répartition
  • Diverses options de raccordement sur place : prend en charge les cassettes d'épissurage, les chemins d'épissures et les connecteurs à épissures
  • Gestion des surlongueurs et des cordons de raccordement intégrée qui facilite l'utilisation
  • Compartiment principal verrouillable qui protège l'accès aux câbles d'ossature
  • Larges œillets pour le câble d'entrée : diamètre intérieur de 2 po, ce qui permet d'utiliser des câbles de service de 48 x 5 mm

Données techniques

Support mural FX Ultra

Description Capacité max. Numéro de pièce Belden
Panneau de raccordement mural FX UHD, noir 4 cassettes, 4 bâtis, 48 fibres (SC, SCD, ST, LCD),
4 chemins FXU Fusion, 8 po (AX103912)
AX106817
Panneau de raccordement mural FX UHD, gris AX106818

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Peut accueillir jusqu'à 48 épissures
  • Configurations flexibles et empilables pour système d'interconnexion et de répartition
  • Diverses options de raccordement sur place : prend en charge les cassettes d'épissurage, les chemins d'épissures et les connecteurs à épissures

Caractéristiques

  • Gestion des surlongueurs et des cordons de raccordement intégrée qui facilite l'utilisation
  • Compartiment principal verrouillable qui protège l'accès aux câbles d'ossature
  • Larges œillets pour le câble d'entrée : diamètre intérieur de 2 po, ce qui permet d'utiliser des câbles de service de 48 x 5 mm

Données techniques

Support mural FX Ultra

Description Capacité max. Numéro de pièce Belden
Panneau de raccordement mural FX UHD, noir 4 cassettes, 4 bâtis, 48 fibres (SC, SCD, ST, LCD),
4 chemins FXU Fusion, 8 po (AX103912)
AX106817
Panneau de raccordement mural FX UHD, gris AX106818

Ressources connexes

Normes

  • Bientôt disponible

Guides d’installation

Produits connexes

Cassettes séparatrices

Cassettes séparatrices

Voir le produit
Cassettes d’épissurage

Cassettes d’épissurage

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

10 étapes pour concevoir un centre de données global

Document technique sur la conception globale d'un centre de données

Découvrez comment révolutionner les anciens centres de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données ou votre réseau local

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

Centre de données
Réseau local

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire