<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Connectivité du poste de travail de consolidation de fibre

Extrêmement compacte, la M-box riche en fonctions est idéale pour les applications avec boitiers de plancher et points de consolidation. La prise en charge de la connectivité MPO-12 (f) préraccordée avec une sortie intégrée à Ethernet LC, 1G et 10G peut être rapidement déployée et redéployée, éliminant le raccordement sur place. Lorsque nécessaire, des versions supplémentaires de la M-Box sont entièrement équipées pour gérer et protéger le raccordement sur place, y compris les techniques d’épissure mécanique et d’épissurage par fusion.

  • Préraccordement ou raccordement sur place (avec ou sans amorces)
  • Boîtier métallique
  • Diverses options de montage en surface
  • Facilement accessible pour le raccordement sur place
  • Prise en charge des techniques de raccordement par épissurage sur place
  • Diverses options de montage en surface
  • Préraccordement ou raccordement sur place (avec ou sans amorces)
  • Boîtier métallique
  • Diverses options de montage en surface
  • Facilement accessible pour le raccordement sur place
  • Prise en charge des techniques de raccordement par épissurage sur place
  • Diverses options de montage en surface

Données techniques

Boîtier multiple FX (M-Box)

Description Numéro de pièce Belden
Turquoise OM3 Erika Violet OM4 Bleu OS2 Vert OS2/APC
Boîtier multiple FX préréccordé avec 12 connecteurs MPO (f) sur 6 connecteurs LC duplex FW3MBP06LD FW4MBP06LD FWSMBP06LD FWSMBP06LA
Boîtier multiple FX pour raccordement sur place (avec amorces) FW3MBS06LD FW4MBS06LD FWSMBS06LD FWSMBS06LA
Boîtier multiple FX pour raccordement sur place (sans amorce) FW3MBF06LD FW4MBF06LD FWSMBF06LD FWSMBF06LA

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Préraccordement ou raccordement sur place (avec ou sans amorces)
  • Boîtier métallique
  • Diverses options de montage en surface

Caractéristiques

  • Facilement accessible pour le raccordement sur place
  • Prise en charge des techniques de raccordement par épissurage sur place
  • Diverses options de montage en surface

Données techniques

Boîtier multiple FX (M-Box)

Description Numéro de pièce Belden
Turquoise OM3 Erika Violet OM4 Bleu OS2 Vert OS2/APC
Boîtier multiple FX préréccordé avec 12 connecteurs MPO (f) sur 6 connecteurs LC duplex FW3MBP06LD FW4MBP06LD FWSMBP06LD FWSMBP06LA
Boîtier multiple FX pour raccordement sur place (avec amorces) FW3MBS06LD FW4MBS06LD FWSMBS06LD FWSMBS06LA
Boîtier multiple FX pour raccordement sur place (sans amorce) FW3MBF06LD FW4MBF06LD FWSMBF06LD FWSMBF06LA

Ressources connexes

Normes

  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 01/07/2006

Guides d’installation

Produits connexes

Connecteurs à épissure mécanique

Connecteurs
à épissure mécanique

Voir le produit
Amorces d'épissures par fusion

Amorces d'épissures par fusion

Voir le produit
Cordons de raccordement à fibre

Cordons de raccordement

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Comment optimiser POLAN grâce à un système de câblage structuré

Document technique sur l'optimisation de POLAN

Découvrez POLAN et ce qui le rend attrayant en tant solution de rechange aux réseaux locaux sur commutateur

Télécharger maintenant

Réglez vos problèmes de réseau LAN

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire