<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Boîtier de consolidation

Le boîtier de consolidation Belden est conçu pour contenir les connecteurs et offrir des options d'acheminement des câbles. Des alvéoles amovibles au fond sont conçues pour recueillir un ou plusieurs modules d’alimentation c.a. ou sources d’alimentation c.c. de petite taille ou de taille standard, sur toute la largeur. Différentes tailles de boîtiers sont disponibles pour répondre à vos besoins : 14, 21, 28 et po

  • Installation facile
  • Grande polyvalence grâce à la diversité des produits
    • La connectivité modulaire prend en charge plusieurs configurations
  • Supports permettant l’association de la fibre et du cuivre
  • Logements de montage des boîtiers simplifiant l’alignement
  • Support du terminal réseau optique (ONT) compatible avec la majorité des produits des autres fournisseurs
  • Séparateurs CATV, actif et passif
  • Installation facile
  • Grande polyvalence grâce à la diversité des produits
    • La connectivité modulaire prend en charge plusieurs configurations
  • Supports permettant l’association de la fibre et du cuivre
  • Logements de montage des boîtiers simplifiant l’alignement
  • Support du terminal réseau optique (ONT) compatible avec la majorité des produits des autres fournisseurs
  • Séparateurs CATV, actif et passif

Données techniques

Boîtiers

Description Numéro de pièce
Boîtier de 14 po, 14 x 14,38 x 3,63 (hauteur x largeur x profondeur) XRES1414
Porte à charnière ventilée XRES1414VHD
Vis 14 po sur couvercle encastré XRES1414FC
Boîtier de 21 po, 14 x 14,38 x 3,63 (hauteur x largeur x profondeur) XRES2114
Porte à charnière ventilée 21 po XRES2114VHD
Vis 21 po pour couvercle encastré XRES2114FC
Boîtierde 28 po, 14 x 14,38 x 3,63 (hauteur x largeur x profondeur) XRES2814
Porte à charnière ventilée 28 po XRES2814VHD
Vis 28 po pour couvercle encastré XRES2814FC
Boîtier de 42 po, 14 x 14,38 x 3,63 (hauteur x largeur x profondeur) XRES4214
Porte à charnières ventilée 42 po XRES4214VHD
Vis 42 po pour couvercle encastré XRES4214FC

Supports

Description Numéros de pièce
Mini support de gestionnaire de câbles XRESBR-007
Accès frontal, 90’ XRESBR-005
Accès frontal, 21 POS XRESBR-006
Support du boîtier ONT XRESBR-009

Produits connexes