<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Armoires à montage mural

Les armoires à montage mural offrent un hébergement informatique et réseautique dans les espaces ayant généralement une autre fonction, et où optimiser l’espace devient crucial. Elles sont conçues pour des applications nécessitant du matériel d’hébergement sécurisé et sont idéales dans les endroits où l’espace de montage au sol est limité, comme c’est souvent le cas dans les magasins de détail, les écoles et les bureaux.

  • Porte avant, côtés et section arrière verrouillables pour limiter l’accès
  • Accès aux câbles par le haut et par le bas
  • Gabarit de montage pour un montage mural rapide et facile
  • Offerts en 9, 12 et 20 RU avec choix de porte avant opaque ou en plexiglas
  • Comporte 3 sections. La section centrale est dotée d'une charnière qui facilite l’accès à l’équipement par l'arrière
  • Un panneau en haut et un panneau en bas permettent le montage du ventilateur en option
  • Porte avant, côtés et section arrière verrouillables pour limiter l’accès
  • Accès aux câbles par le haut et par le bas
  • Gabarit de montage pour un montage mural rapide et facile
  • Offerts en 9, 12 et 20 RU avec choix de porte avant opaque ou en plexiglas
  • Comporte 3 sections. La section centrale est dotée d'une charnière qui facilite l’accès à l’équipement par l'arrière
  • Un panneau en haut et un panneau en bas permettent le montage du ventilateur en option

Données techniques

Boîtiers à montage mural

Numéro de pièce Dimensions
(L x H x P)
Entrée de câble Montage Panneaux latéraux
amovibles?
Unités de bâti Type de porte Poids Capacité en poids
XWM-2109-GD 21 × 20,12 × 22,87 po (4) conduit 1 po (4) 13/32 po de diamètre Non 9 Plexiglas 45 lb 130 lb
XWM-2109-SD 21 × 20,12 × 22,87 po (4) conduit 1 po (4) 13/32 po de diamètre Non 9 Opaque 45 lb 130 lb
XWM-2312-GD 23 × 25,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (4) 13/32 po de diamètre Oui 12 Plexiglas 70 lb 150 lb
XWM-2312-SD 23 × 25,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (4) 13/32 po de diamètre Oui 12 Opaque 70 lb 150 lb
XWM-2320-GD 23 × 39,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (6) 13/32 po de diamètre Oui 20 Plexiglas 95 lb 175 lb
XWM-2320-SD 23 × 39,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (6) 13/32 po de diamètre Oui 20 Opaque 95 lb 175 lb

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Porte avant, côtés et section arrière verrouillables pour limiter l’accès
  • Accès aux câbles par le haut et par le bas
  • Gabarit de montage pour un montage mural rapide et facile

Caractéristiques

  • Offerts en 9, 12 et 20 RU avec choix de porte avant opaque ou en plexiglas
  • Comporte 3 sections. La section centrale est dotée d'une charnière qui facilite l’accès à l’équipement par l'arrière
  • Un panneau en haut et un panneau en bas permettent le montage du ventilateur en option

Données techniques

Boîtiers à montage mural

Numéro de pièce Dimensions
(L x H x P)
Entrée de câble Montage Panneaux latéraux
amovibles?
Unités de bâti Type de porte Poids Capacité en poids
XWM-2109-GD 21 × 20,12 × 22,87 po (4) conduit 1 po (4) 13/32 po de diamètre Non 9 Plexiglas 45 lb 130 lb
XWM-2109-SD 21 × 20,12 × 22,87 po (4) conduit 1 po (4) 13/32 po de diamètre Non 9 Opaque 45 lb 130 lb
XWM-2312-GD 23 × 25,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (4) 13/32 po de diamètre Oui 12 Plexiglas 70 lb 150 lb
XWM-2312-SD 23 × 25,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (4) 13/32 po de diamètre Oui 12 Opaque 70 lb 150 lb
XWM-2320-GD 23 × 39,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (6) 13/32 po de diamètre Oui 20 Plexiglas 95 lb 175 lb
XWM-2320-SD 23 × 39,25 × 27,5 po (6) conduit 2 po (6) 13/32 po de diamètre Oui 20 Opaque 95 lb 175 lb

Ressources connexes

Normes

  • EIA-310-D

Guides d’installation

  • Bientôt disponible

Produits connexes

Chemins de câbles

Chemins de câbles

Voir le produit
Distribution électrique

Distribution électrique

Voir le produit
Surveillance de l’environnement

Surveillance de l’environnement

Voir le produit

Système d’accès intelligent aux armoires

Document technique sur le système d’accès intelligent

Améliorer l'intégrité physique et les limites d’accès dans le centre de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire