<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Bâti en pont ouvert

Le groupe de travail Open Compute Project (OCP) est une communauté qui collabore à la modification des conceptions d'équipement technique et il vise à optimiser l’efficacité dans les centres de données. Le bâti en pont ouvert de Belden est la solution idéale pour les clients qui souhaitent passer des normes EIA actuelles à celles de l’Open Compute.

  • Conçu pour améliorer la polyvalence des centres de données
    • Alliage de pièces conformes aux normes EIA et OCP dans le même espace informatique.
  • Solution indépendante des fournisseurs
  • Transition de l'EIA à l'OCP sur place en moins d’une heure.
  • Trousse de rail 44OU/48RU réversible
  • Conforme aux normes EIA 310-D et OCP
  • Portes composées à 78 % des mêmes mailles hexagonales intégrées ouvertes pour une faible résistance à l’air et un refroidissement optimal de l'équipement hébergé.
  • Conçu pour améliorer la polyvalence des centres de données
    • Alliage de pièces conformes aux normes EIA et OCP dans le même espace informatique.
  • Solution indépendante des fournisseurs
  • Transition de l'EIA à l'OCP sur place en moins d’une heure.
  • Trousse de rail 44OU/48RU réversible
  • Conforme aux normes EIA 310-D et OCP
  • Portes composées à 78 % des mêmes mailles hexagonales intégrées ouvertes pour une faible résistance à l’air et un refroidissement optimal de l'équipement hébergé.

Données techniques

Description Numéro de pièce
Bâti de serveur 44RU/40OU XFI44U2848-S002
Bâti de serveur 48RU/44OU XFI48U2848-S005
Bâti de réseautique 44RU/40OU XFI44U2848-S003
Bâti de réseau 48RU/44OU XFI48U2848-S006
Bâti en pont ouvert 44RU/40OU XFI44U2848-S004
Bâti en pont ouvert 48RU/44OU XFI48U2848-S007

Produits connexes