<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Boîtier de zone

Les boîtiers de zone de distribution de Belden permettent aux entreprises de tirer profit d’un câblage de zone tout en améliorant la gestion des câbles, réduisant ainsi les coûts tout en augmentant la polyvalence des postes de travail.

  • Interruptions réduites grâce à des MAC (modifications, ajouts et déplacements) rapides et efficaces
  • Solution économique
    • Réduction de la quantité de matériaux de câblage nécessaire lors des MAC
  • Facilement accessible par les installateurs et les techniciens
  • Protection contre les flammes grâce aux ensembles de mousse étanche résistante au feu
  • Peut héberger du matériel actif ou passif
  • Prise en charge du routage simple à l’avant ou à l’arrière avec des ports d’entrée de câble aux extrémités protégées
  • Capacité de support du boîtier : 70 lb (31,8 kg)
  • Panneau encastré qui remplace un panneau de plafond suspendu, ce qui permet de fondre le boîtier dans le plafond
  • Interruptions réduites grâce à des MAC (modifications, ajouts et déplacements) rapides et efficaces
  • Solution économique
    • Réduction de la quantité de matériaux de câblage nécessaire lors des MAC
  • Facilement accessible par les installateurs et les techniciens
  • Protection contre les flammes grâce aux ensembles de mousse étanche résistante au feu
  • Peut héberger du matériel actif ou passif
  • Prise en charge du routage simple à l’avant ou à l’arrière avec des ports d’entrée de câble aux extrémités protégées
  • Capacité de support du boîtier : 70 lb (31,8 kg)
  • Panneau encastré qui remplace un panneau de plafond suspendu, ce qui permet de fondre le boîtier dans le plafond

Données techniques

Boîtier de zone pour faux-plancher

Description Numéro de pièce Classe de pièce
Boîtier de faux-plancher passif 4U + 4U avec supports rotatifs; 24 x 24 x 4,00 po (L x H x P) XUFPE25254-S01 Passif
Boîtier pour faux-plancher passif 4U + 2U avec supports rotatifs; 24 x 24 x 7,00 po (L x H x P) XUFPE25257-S01 Passif
Boîtier pour faux-plancher actif 7U avec ventilateur/boîte Nema; 24 x 24 x 12 po (L x H x P) XUFAE25212-S01 Actif
Boîtier pour faux-plancher passif 11U pour panneaux de raccordement; 24 x 24 x 12 po (L x H x P) XUFPE25212-S01 Passif

Boîtier de zone pour plafond

Description Numéro de pièce Classe de pièce
Boîtier pour plafond actif 7U avec boîte Nema/ports d'accès; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCAE242412-S01 Actif
Boîtier pour plafond, consolidation des câbles pour supports de fils; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCPE242412-S02 Passif
Boîtier pour plafond passif 5U avec support d’équipement; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCPE242412-S01 Passif
Boîtier pour plafond actif 8U avec boîte Nema, 4 ports d’accès; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCAE244812-S01 Actif
Boîtier pour plafond passif 4U, 4 ports d’accès; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCPE244812-S01 Passif
Boîtier pour plafond passif 8U, 4 ports d’accès; 24 x 24 x 12 po (L x H x P), blanc XCPE244812-S02 Passif

Accessoires pour boîtiers de zone

Description Numéro de pièce Classe de pièce
Poignée de rechange blanche non verrouillable, 1/4 de tour pour les modèles A1222 et A1224 XLKS-1-S01 Standard
Portes verrouillables pour boîtiers de zone pour faux-plancher XLDES-S01 Standard
Ventilateur de rechange pour le boîtier de zone actif de plafond 2 X 2 XCAERF2X2-S01 Actif
Ventilateur de rechange pour boîtier de zone actif de plafond 2 X 4 XCAERF2X4-S01 Actif

Produits connexes