<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Confinement de la chaleur

Le confinement est une méthode éprouvée dans l’industrie pour éliminer la dérivation d’air froid et le mélange air chaud/air froid, ce qui permet une utilisation optimale de la capacité de refroidissement disponible et réduit les coûts d’exploitation.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien technique  Comment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre