<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

REVConnect®

Des solutions complètes de connectivité pour les câbles à paires torsadées non blindées (UTP) et à paires torsadées blindées (STP) de CAT 5e, CAT 6 et 6A

Regarder le vidéo

check mark 

Fiable

Une connectivité qui fonctionne bien la première fois, ce qui limite la quantité de reprises et de tests nécessaires pour atteindre les performances requises.

 thumbs up

Facile

Une connectivité qui dispose d’un processus et d’outils de raccordement simplifiés et qui peut être réalisée par des techniciens de tout niveau d’expérience.

 crossing arrows

Polyvalent

Connectivité qui s’adapte aux besoins d’aujourd’hui en matière de haute performance et d’applications émergentes.

 

Fiable. Facile. Polyvalent.

Le système RevConnect® a été conçu pour combler une lacune du marché : des raccordements fiables et faciles qui soutiennent la convergence IP dans de nombreuses applications. Le système utilise une seule méthode de raccordement qui dispose d’un « noyau » universel pour l’ensemble des connexions RJ45 de catégories 5e, 6 et 6A. Une méthode de raccordement est utilisée pour tous les composants du système. En révolutionnant les raccordements RJ45, le système prend en charge les dispositifs de prochaine génération : écrans haute définition, points d’accès sans fil, appareils PoE LED et caméras de surveillance pouvant atteindre 100 W de puissance.

SunTrust Park – Atlanta

Afin de créer la meilleure expérience sans fil d’un lieu de spectacle en Amérique du Nord, les responsables des Braves d’Atlanta ont eu recours au câblage de bout en bout et à la connectivité de Belden pour soutenir un réseau 5G comprenant 200 Gbits de bande passante et plus de 800 points d’accès dans l’ensemble du SunTrust Park et de Battery d’Atlanta.


"J’ai envisagé de nombreuses entreprises différentes et Belden s’est hissée au sommet en ce qui a trait à la qualité, à la capacité de répondre aux attentes et à l’aptitude d’interagir avec nos partenaires pour nous aider à obtenir l’infrastructure dont nous avions besoin.”

Greg Gatti, vice-président des technologies de l’information
Braves d’Atlanta

Consulter l’étude de cas

 

Solutions REVConnect

RevConnect a connu une croissance qui va au-delà du simple raccordement direct. La famille de produits RevConnect comprend maintenant des éléments allant des ensembles préraccordés aux systèmes à montage mural. Cet ensemble de solutions est destiné à accélérer le processus de raccordement, à simplifier l’installation et à assurer une plus grande qualité.

Voir les produits REVConnect

Applications REVConnect

La polyvalence de RevConnect permet un large éventail de solutions. RevConnect est actuellement utilisé dans des secteurs tels que l’éducation et la santé, et bien au-delà. Pour en savoir plus sur les applications de REVConnect, visitez notre page d’applications.

Voir les applications REVConnect