<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

REVConnect®

Des solutions complètes de connectivité pour les câbles à paires torsadées non blindées (UTP) et à paires torsadées blindées (STP) de CAT 5e, CAT 6 et 6A

Regarder le vidéo

Conçu en tenant compte des immeubles intelligents

Un immeuble numérique de Belden peut améliorer et faire croître votre entreprise, rehausser la sécurité, réduire les coûts de fonctionnement et permettre une adaptation aisée aux changements. Le système RevConnect® a été conçu pour combler une lacune du marché : des raccordements fiables et faciles qui soutiennent la convergence IP dans de nombreuses applications. Le système utilise une seule méthode de raccordement qui dispose d’un « noyau » universel pour l’ensemble des connexions RJ45 de catégories 5e, 6 et 6A. Une méthode de raccordement est utilisée pour tous les composants du système. En révolutionnant les raccordements RJ45, le système prend en charge les dispositifs de prochaine génération : écrans haute définition, points d’accès sans fil, appareils PoE LED et caméras de surveillance pouvant atteindre 100 W de puissance. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter l’un de nos experts. 

Consulter un expertt Comment acheter
REVConnect Infographic Final-01 (1)

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre