<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Installations plus rapides.
Plus de travaux effectués.

Fiable. Facile. Polyvalent.

Le système REVConnect® est conçu pour faciliter la mise en œuvre et améliorer la gestion du temps au quotidien. L’augmentation de la vitesse d’installation vous permettra d’effectuer plus de travaux et d’augmenter votre chiffre d’affaires global.

Les avantages de REVConnect concernent toutes les industries

Éducation

Intégrez avec succès la technologie dans l'expérience du client avec les produits et l'expertise de Belden. Pour en savoir plus, suivez les liens à droite pour voir nos solutions ou sélectionnez le bouton ci-dessous pour parler à l'un de nos experts.

Consulter un expert

Soins de santé

Belden aide les informaticiens de la santé à relever leurs plus grands défis et à préparer l'avenir. Pour en savoir plus, suivez les liens à droite pour voir nos solutions ou sélectionnez le bouton ci-dessous pour parler à l'un de nos experts.

Consulter un expert

Bâtiments intelligents

Un bâtiment intelligent Belden peut améliorer et aider a la croissance de votre entreprise, améliorer la sécurité, réduire les coûts d'exploitation et s'adapter facilement aux changements. Pour en savoir plus, suivez les liens à droite pour voir nos solutions ou sélectionnez le bouton ci-dessous pour parler à l'un de nos experts.

Consulter un expert

Hôtellerie

Intégrez la technologie dans l'expérience du client avec les produits et l'expertise de Belden. Pour en savoir plus, suivez les liens à droite pour voir nos solutions ou sélectionnez le bouton ci-dessous pour parler à l'un de nos experts.

Consulter un expert

Gouvernement

Simplifiez la gestion de projet en travaillant avec un partenaire d'infrastructure unique pour le câblage, la connectivité, les cabinets et les armoires nécessaires pour prendre en charge votre projet..

Stades et salles

Simplifiez la gestion de projet en travaillant avec un seul partenaire d’infrastructure pour le câblage, la connectivité, les racks et les armoires nécessaires pour supporter votre stade ou lieu. Pour en savoir plus, suivez les liens à droite pour voir nos solutions ou sélectionnez le bouton ci-dessous pour parler à l'un de nos experts.

Consulter un expert

Obtention instantanée de ces avantages sur le chantier

Faster Onboarding Icon

Intégration plus rapides

Les processus de raccordement simples permettent aux nouveaux techniciens d’être plus rapidement efficaces.

Faster Onboarding Icon

Raccordements plus faciles

Moins de temps consacré à chaque raccordement. Les paires liées se raccordent aussi rapidement que les paires non liées. En savoir plus.

Fewer Failures Icon

Moins de défaillances

Des connexions étanches et la possibilité de raccorder en même temps les 8 conducteurs permettent de réduire les défaillances d’installation.

Versatility Icon

Polyvalence

Passer d’une prise à une fiche ou vice-versa sans devoir refaire le raccordement du câble.

Recommandez une solution fiable et complète

yellow lightning bolt

Prête pour l’alimentation sur Ethernet (PoE)

Obtenir un meilleur rendement de PoE lorsque l’installation comprend notre câble à petit diamètre de catégorie 6A.

certificate with ribbon 

Six brevets en instance

Plus de 2 ans de travaux d’ingénierie et d’innovation pour créer une solution simple et plus fiable.

thumbs up

Tests effectués par des tierces parties

La solution a été testée par les partenaires les plus fiables selon des normes rigoureuses pour assurer la fiabilité et la performance.

NEW! REVConnect Flex Plugs are here!

Learn more