<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

SCâbles de CAT 6A à petit diamètre : L’avenir de la catégorie 6A

Les câbles 10GXS de Belden offrent une conception simple, sans compromettre la performance et la qualité, et assurent une performance robuste et des réseaux fiables.

NOUVEAUTÉ! Le câble 10GXS à paires liées de CAT 6A à petit diamètre est maintenant disponible!

Optimisez vos performances d’installation grâce au câble à paires liées de catégorie 6A à petit diamètre.

Découvrez pourquoi vous ne pouvez plus ignorer la catégorie 6A
10GXS Bonded-pair

Simplicité et élégance dans la conception

Les câbles 10GXS sont plus rapides et plus faciles à installer.

Small Diameter

Petit diamètre

Permet une réduction de l’espace et du poids de 25 % grâce au petit diamètre externe

Rounder Jacket

Gaine plus ronde

EquiSplineMC assure l’intégrité structurelle et maintient la distance entre les paires

Smaller Bend Radius

Rayon de courbure inférieur

Convient aux espaces et aux postes de travail plus restreints

Fewer Twists

Moins de torsades

Plus facile de séparer les paires pour une installation plus rapide

Easy Tape Removal

Retrait facile du ruban

Plus facile de retirer le ruban pour un raccordement plus rapide

Depuis plus de 20 ans, nos clients font confiance à notre technologie brevetée de paires liées pour assurer l’intégrité physique tout au long de l’installation et de l’utilisation. Optimisez vos performances d’installation grâce aux câbles à paires liées 10GXS.

Performance sans compromis

Les câbles 10GXS surpassent les normes de l’industrie

Reduces Heat Transfer

Réduction du transfert de la chaleur

La barrière technologique EquiBlockMC assure une circulation uniforme de la chaleur tout en maintenant la performance liée à l’affaiblissement d’insertion

Reduces Heat Transfer

Moins de bruit

D’autres solutions de catégorie 6A ont, en moyenne, un couplage de bruit 200 % supérieur à celui des câbles 10GXS

Highest Power Rating

Classement de puissance supérieur

Efficacité énergétique présentant un risque inférieur de ralentissement du système à 100 W

Communiquez avec un représentant dès aujourd’hui


Communiquez avec nous