<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Solutions de bâtiments numériques

Un bâtiment numérique Belden peut vous aider à améliorer et à développer votre entreprise, à renforcer la sécurité, à réduire les coûts de fonctionnement et à la rendre plus adaptable. 

Parler avec un expert  Comment acheter

 

En savoir plus sur nos différentes solutions de bâtiments numériques

Pourquoi choisir Belden?

Convergence

Belden connecte différents appareils non connectés à vos réseaux pour une communication et une intégration directes, sans interaction ni intervention humaine. L’objectif est de partager des renseignements, d’offrir une solution AV de haute qualité, d’assurer la sécurité des personnes et d’améliorer la gestion des bâtiments.

Convergence

Fiabilité

Bénéficiez d’une disponibilité constante, qui assure la continuité des processus opérationnels, ainsi que des revenus et une productivité élevés. La garantie de bâtiment numérique de Belden couvre plusieurs types d’applications pour veiller à ce que vos systèmes fonctionnent ensemble aussi longtemps que possible.

Reliability

Alimentation efficace

Belden vous permet de profiter d’une alimentation locale et d’une alimentation par Ethernet (PoE), qui fournit une puissance allant jusqu’à 100 W aux appareils par le biais d’un câble Ethernet. Nos systèmes prennent en charge les alimentations PoE plus élevées, fournissant ainsi une alimentation et une connexion de données aux écrans, aux appareils photo et à d’autres appareils.

Efficient Powering

Productivité

Les systèmes et la technologie de Belden prennent en charge plusieurs applications et technologies simultanément. Ainsi, les personnes et les appareils connectés au réseau peuvent accomplir rapidement et efficacement leur travail, et ce, sans retard ni goulet d’étranglement.

Productivity

Analyses

Les systèmes Belden prennent en charge la technologie de capteur intégrée aux nombreux appareils connectés à votre réseau. Cela vous permet de suivre et de comparer rapidement des données (comme les schémas de trafic, les taux d’occupation et l’utilisation de l’espace) en temps réel.

Analytics

Solutions environnementales

La santé et le mieux-être en milieu de travail améliorent l’environnement et la satisfaction des occupants. Les initiatives écologiques de Belden permettent de construire des bâtiments économes en ressources et utilisant moins d’énergie et d’eau pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Environmental Solutions

Besoin d’aide?

Appelez le 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un bref formulaire pour obtenir de l’aide. 

Communiquer avec nous