Certificats Hirschmann et conformité
Des qualifications qui comptent
Hirschmann dispose d’un système de gestion entièrement intégré, avec des objectifs et des objectifs suivis par des indicateurs clés de performance (KPI), qui couvre le système de gestion environnementale ISO 14001 ainsi que le système de gestion ISO 9001.
Certification ISO 14001
ISO 14001 est une norme internationalement reconnue pour le management environnemental.
La norme décrit les contrôles requis pour les activités commerciales qui ont une incidence sur l’environnement ; y compris l’utilisation des ressources naturelles, la gestion des déchets et la consommation d’énergie.
Grâce au développement d’un système de management environnemental qui répond aux exigences de la norme, une organisation peut :
- identifier et contrôler l’impact environnemental de ses activités, produits ou services
- améliorer continuellement sa performance
environnementale - mettre en œuvre une approche systématique pour fixer et atteindre des objectifs et des cibles environnementaux
Certificats :
ISO 14001 - Belden Deutschland GmbH et Hirschmann Automation and Control GmbH
ISO 14001 - Belden Wire & Cable B.V.
OHSAS 18001
BS OHSAS 18001 est une norme internationalement reconnue pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
La norme décrit les contrôles requis pour les activités commerciales qui ont une incidence sur la santé et la sécurité des employés.
Grâce au développement d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail qui répond aux exigences de la norme, une organisation peut :
- identifier et contrôler l’impact sur la santé et la sécurité de ses activités, produits ou services
- améliorer continuellement sa performance en matière de santé et de sécurité
- mettre en œuvre une approche systématique pour fixer et atteindre des objectifs et des cibles de santé et de sécurité
Pour plus d’informations :
www.bsigroup.com
ISO 50001
ISO 50001 est la norme internationale pour les systèmes de management de l’énergie, créée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
La norme spécifie les obligations relatives à l’établissement, à la mise en œuvre, au maintien et à l’amélioration d’un système de gestion de l’énergie, dont le but est de permettre à une organisation de suivre une approche systématique pour parvenir à une amélioration continue de la performance énergétique, y compris l’efficacité énergétique, la sécurité énergétique, l’utilisation et la consommation d’énergie.
Certifications :
ISO 50001 - Belden Deutschland GmbH et Hirschmann Automation and Control GmbH
REACH
REACH est le règlement pour l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques.
Il est entré en vigueur le 1er juin 2007 avec l’intention de rationaliser et d’améliorer le cadre législatif sur les produits chimiques au sein de l’Union européenne (UE).
REACH impose une plus grande responsabilité à l’industrie pour gérer les risques que les produits chimiques peuvent présenter pour la santé et l’environnement.
Les objectifs déclarés de la législation sont les suivants :
- améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques
- renforcer la compétitivité de l’industrie chimique de l’UE, un secteur clé pour l’économie de l’UE
- promouvoir des méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers des substances
- assurer la libre circulation des substances sur le marché intérieur de l’Union européenne
Plus d’informations peuvent être trouvées sur
ec.europa.eu
echa.europa.eu
Confirmations REACh :
Belden Deutschland GmbH
Hirschmann Automation and Control GmbH
Responsabilité du signalement SCIP
Belden est conscient de sa responsabilité en vertu de la directive-cadre 2018/851 actualisée sur les déchets (UE) et travaille en permanence à la mise en œuvre de l'obligation de signalement SCIP. Jusqu’à ce que nous ayons terminé les processus de conformité et acquis toutes les données de nos fournisseurs en amont, nous vous prions de bien vouloir adresser vos questions au support commercial.
Déclaration pour la Proposition 65 de la Californie
La Proposition 65 (officiellement intitulée The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) est une loi californienne adoptée par initiative des électeurs directs en 1986 par un vote de 63 % contre 37 %. Ses objectifs sont de protéger les sources d’eau potable contre les substances toxiques qui causent le cancer et les malformations congénitales, et de réduire ou d’éliminer l’exposition à ces produits chimiques en général, comme les produits de consommation, en exigeant des avertissements à l’avance contre ces expositions.
Déclaration pour la proposition 65 de la Californie :
Belden Deutschland GmbH
Hirschmann Automation and Control GmbH
DEEE
La directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (2002/96/CE) est devenue une loi européenne en février 2003. La directive fixe des objectifs pour la collecte, le recyclage et la valorisation de tous les types de biens électriques.
La directive impose aux fabricants de tels équipements des responsabilités en matière d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Pour plus d’informations :
ec.europa.eu
RoHS II
Cette directive interdit la mise sur le marché de l’UE de nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des niveaux supérieurs aux niveaux autorisés de plomb, de cadmium, de mercure, de chrome hexavalent, de biphényle polybromé (PBB) et de polybromodiphényléther (PBDE), de phtalate bis(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de butyle benzyle (BBP), de phtalate de dibutyle (DBP), de phtalate de diisobutyle (DIBP).
Déclaration RoHS pour la directive 2011/65/UE et supplément 2015/863/EU:
RoHS - Belden Deutschland GmbH
RoHS - Hirschmann Automation and Control GmbH
ROHS Chine
La législation s’applique aux produits d’information électroniques et comprend les produits importés en Chine pour la vente.
Il fournit un cadre pour les restrictions de substances, les certifications, l’étiquetage et la divulgation d’informations.
Les confirmations sont jointes au produit. Pour Belden Deutschland GmbH (produits Lumberg Automation et Hirschmann Connector), veuillez en faire la demande via le service d’assistance.