Solutions de connectivité fibre optique haute densité

Flexibilité, expansion rationalisée et solutions rentables pour les centres de données


Face à une croissance explosive des données, des réseaux plus rapides et une capacité de calcul avancée, des infrastructures de fibre optique sont nécessaires pour répondre aux exigences de vitesse et de densité des données.  Belden fournit des solutions de câbles à fibre optique et de produits de connectivité, associant qualité et connectivité, pour connecter les espaces, les équipements et les installations informatiques. Avec des milliers de produits disponibles et de solutions personnalisées, nous pouvons répondre aux besoins de transmission des signaux pour la quasi-totalité des projets, dans le centre de données et au-delà.


Pourquoi choisir les solutions de connectivité fibre optique haute densité de Belden ?

  • Densité de terminaison fibre optique la plus élevée offrant 4 608 fibres par cadre ; densité jusqu’à 55 % plus élevée sans compromettre la facilité d’utilisation
  • Terminaison de la plus haute qualité sur le marché avec les terminaisons d'épissure FX Fusion
  • Performances réseau améliorées avec les connecteurs OM4 0,2 dB MPO et 0,15 LC à faible perte
  • Gestion évolutive des câbles pour prendre en charge un nombre potentiellement illimité de connexions fibre optique
  • Les jonctions MPO à faible perte, à la pointe de l'industrie, sont la base d’une connectivité fibre optique pré-terminée plus rapide

Prêt à démarrer un projet ?

Les produits d’infrastructure de Belden sont conçus pour fonctionner ensemble afin d’optimiser les performances et de fournir un flux de travail de...


Depuis le blog

Multimode Fiber Upgrades—When Are They Needed?

Data Center

Should your fiber cable system be upgraded? We’ve been exploring the answer to this question in our last few blogs (talking about bending loss when reusing fiber cable here and reusing singlemode fiber here.

Qing Xu | 02.23.2017

3 Reasons Why Fiber is the First Choice to Support 5G Networks

Smart Building

It’s no secret that 5G will bring us faster speeds, better performance and more reliable service for our mobile devices. (For example, 5G will enable users to download a high-def film in under one second as opposed to the 10+ minutes it currently...

Ron Tellas | 02.07.2019

Meet OM5 Multimode Fiber

DATA CENTER

We first told you about wideband multimode fiber (WBMMF) back in October 2016, right after the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) decided on the nomenclature for wideband multimode...

Qing Xu | 07.06.2017