Solutions pour maintenir les lignes de l'agroalimentaire en mouvement


Les solutions de câblage et de connectivité dans les environnements agroalimentaires doivent être fiables, conçues pour résister à des conditions difficiles et supporter une utilisation prolongée à long terme dans des applications exigeantes.

Depuis plus de 110 ans, Belden est le principal fabricant de câbles robustes et de solutions de connectivité pour le monde industriel, y compris les environnements agroalimentaires. Aucun autre fabricant n’a la gamme de produits de qualité alimentaire et d’expérience en matière de câbles industriels et de solutions de connectivité.

  • Câbles et cordons industriels de catégorie 6A, 6, 5e et à paire unique pour tout ce qui a rapport à l’Ethernet industriel, une couverture du blindage à 100 % pour garantir une protection améliorée et un construction à paires collées pour offrir de bonnes performances de durabilité et d'installationsp
  • Câbles à fibres tactiques robustes monomodes et multimodes dans une variété de nombres de fibres pour les conduits d’usine industriels inter/intra-bâtiments, les applications aériennes et d’enfouissement direct.
  • Des solutions conçues pour répondre aux exigences d’hygiène les plus strictes, résister aux bactéries et lutter contre les contaminants, avec des matériaux approuvés par la FDA.
  • Nous aidons à l’automatisation efficace des processus d’entrepôt et aux communications fiables. Les experts de Belden Food & Beverage peuvent répondre à vos questions sur les processus, les systèmes et la technologie.
  • Des solutions complètes de bout en bout pour le traitement, l’emballage, la mise en conserve ou l’embouteillage, des câbles et de la connectivité à la gestion des câbles, facilitant l’installation, la disponibilité et le transport pour une maintenance rationalisée et une sécurité alimentaire accrue.

Prêt à démarrer un projet ?

Produits pour les réseaux, les infrastructures et la cybersécurité industriels, conçus pour fonctionner en interaction afin de garantir des performances, une disponibilité et une sécurité maximales.



Du blog

Commercial vs. Industrial Cables: 9 Essential Tests

Industrial Automation

Nowadays, manufacturing businesses rely heavily on their automation, instrumentation and control data communications for industrial networking. When it comes to relaying signals between devices, machinery and the control system, there’s no margin...

Belden | 04.13.2016

Industrial Automation

Consider your last home improvement project. If you had to pick between the following two options, which would you choose?Driving a car that could only transport half of your materialsDriving a car that could move all your materials in one load—all...

Svenja Litz | 07.22.2020