Gardez les lignes de l'agroalimentaire en mouvement

Solutions de sécurité et de contrôle d’accès


L’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité devrait être au centre de ce que vous faites, et les solutions de Belden peuvent vous aider à y parvenir. En investissant dans une approche multicouche de la sécurité, vous créerez une protection solide pour garantir la disponibilité, la redondance et la haute disponibilité.

Belden propose des solutions de câble et de connectivité pour prendre en charge les systèmes de sécurité et de contrôle d’accès essentiels à l’exploitation de l’entreprise : contrôle d’accès, détection d’instructions, surveillance, détecteurs de métaux et biométrie. Nos solutions sont conçues pour garantir que vos investissements en matière de sécurité fonctionnent sans faille. Nous fournissons également des solutions de sécurité conçues spécifiquement pour vos centres de données et vos réseaux, en contrôlant l’accès et en protégeant les données tout en veillant à ce que les systèmes soient simples à utiliser et à entretenir.

  • Solutions intérieures/extérieures conçues pour fonctionner de manière transparente pour que les systèmes de sécurité puissent aller partout où cela est nécessaire.
  • Examen continu des produits pour remédier aux problèmes potentiels et résoudre les tactiques de menace actuelles.
  • Infrastructure de câblage et de connectivité rentable pour prendre en charge un mélange de dispositifs de sécurité analogiques et numériques lors de la transition des systèmes vers IP.
  • Installation rapide, câbles de contrôle d’accès et de sécurité d’accès avec construction Banana Peel pour éliminer le besoin d’une gaine globale pour raccourcir la terminaison.
  • Innovation continue pour des fonctions de sécurité brevetées, notamment des charnières de porte sécurisées, une surveillance intelligente, un contrôle d’accès aux armoires, etc.

Prêt à démarrer un projet ?

Produits pour les réseaux, les infrastructures et la cybersécurité industriels, conçus pour...


Du blog

ICS Security for Industrial Networks (Part 1)

Industrial Cybersecurity

It’s not a surprise that ensuring the reliability and availability of control systems is a leading priority for securing industrial automation systems as confirmed in the SANS 2016 State of ICS Security Survey. Other top reasons for improving...

Katherine Brocklehurst | 09.17.2016

Belden Offers Secure Remote Access for Industrial Networks

News

New Hirschmann Combined Hardware and Software Solution Can Be Installed with Minimal IT Knowledge, Enables Secure and Remote Network Control

Belden Inc. | 08.22.2016

Securing Industrial vs IT Networks

Industrial Cybersecurity

Previously we looked at the question of 'Why are PLCs so insecure?' Today we are going to come at SCADA security from another angle, which is 'Why is securing Industrial Networks different than securing IT Networks?' We will also look at three ways...

Belden | 11.05.2012