Solutions réseau sécurisées et fiables pour les sous-stations et Smart Grids
Transmission fiable du signal dans les environnements difficiles
Qu’il s’agisse du backbone réseau WAN industriel, d'un LAN ou d'un réseau de terrain local, de la connexion de variateurs de vitesse ou d'appareils terminaux, les solutions de câblage et de connectivité dans l’environnement industriel doivent être fiables et conçues pour résister à une utilisation prolongée dans des applications difficiles et exigeantes. Depuis plus de 110 ans, Belden est le premier fabricant de câbles et de solutions de connectivité robustes pour le monde industriel. Aucun autre fabricant ne peut offrir le même niveau d'éventail des produits et d’expérience en matière de câbles industriels et de solutions de connectivité.
- Câbles et cordons industriels de catégorie 6A, 6, 5e et à paire unique pour tout ce qui a rapport à l’Ethernet industriel, blindage 100 % pour garantir une protection améliorée et une construction à paires collées pour offrir une durabilité et des installations performantes
- Câbles à fibres optiques monomodes et multimodes robustes et stratégiques dans une variété de nombres de fibres pour une utilisation dans les conduits industriels inter/intra-building et extérieurs des usines, pour applications aériennes ou enterrées
- Gamme complète de câbles traditionnels de bus de terrain, coaxiaux, twinax, monoconducteurs, multiconducteurs/paires pour les applications VFD, les raccordements précâblés, l'automatisation, l'instrumentation, l'alimentation, le contrôle, l'audio, la sécurité et la sécurité des personnes
- Large gamme de technologies de blindage, d’isolation et de gaine pour les environnements intérieurs et extérieurs, à haute flexibilité et puissance limitée, avec résistance à la température, à l'humidité, à la lumière du soleil, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Connecteurs pour l'Ethernet industriel, bus de terrain et connecteurs d'électrovannes avec différentes options d’interface, dont RJ45, série M et DeviceNet
- Panneaux de raccordement passifs, boîtiers de distribution et systèmes Ethernet, bus de terrain et E/S modulaires pour une connexion rapide et facile des appareils de terrain
Ready to Start a Project?
Industrial networking, infrastructure & cybersecurity products designed to work together for maximum...
Du blog
Industrial Ethernet
What is EIA 485? It is important to remember that EIA-485 is not an application or protocol but a balanced transmission interconnect standard that specifies the electrical characteristics of drivers, receivers and transceivers.