Solutions réseau sécurisées et fiables pour les sous-stations et Smart Grids

Amélioration de la productivité, de la sécurité et de la disponibilité

Le développement en taille et en complexité des réseaux industriels, avec un nombre croissant de commutateurs, de RTU, de PLC, de modules d’E/S, d'IED,de dispositifs IIoT et de panneaux d’interface homme-machine (IHM) souligne l’importance primordiale d’une cartographie et d’une supervision efficaces du réseau. Les solutions de visibilité et de surveillance réseau de Belden améliorent la productivité, la sécurité et la disponibilité en vous permettant de visualiser l’état de votre réseau et d’obtenir les informations dont vous avez besoin pour identifier rapidement les problèmes et prendre des décisions éclairées.

  • Découvrez, mappez et configurez facilement les commutateurs réseau et les périphériques du réseau, quelle qu'en soit la taille, comprenant tous les périphériques compatibles SNMP de n’importe quel fabricant
  • Surveillez les nœuds réseau à l’aide d’appareils mobiles compatibles iOS ou Android, où que vous soyez, via des connexions WLAN, Ethernet ou cellulaires
  • L’interface utilisateur graphique innovante permet de coder par couleur les conditions du réseau et fournit en un coup d’œil des informations vitales sur un tableau de bord ou une visibilité réelle de chaque appareil connecté, y compris les commutateurs non administrables de périphérie
  • Améliore la sécurité globale grâce aux rôles utilisateurs, aux alertes personnalisées, aux fonctionnalités de verrouillage et à un historique des événements
  • Le plan de maintenance annuel Hirschmann fournit des mises à jour et un contrôle des coûts pour une budgétisation efficace

Ready to Start a Project?

Industrial networking, infrastructure & cybersecurity products designed to work together for maximum...


Du blog

Underground Substation Design Delivers High Reliability

Industrial Automation

Transformer substations are used to convert the high voltage levels of electrical distribution systems to lower voltage levels for use by homes and businesses. Locating substations can be difficult however, as many people believe they are unsightly...

Belden | 08.12.2015

Improving Network Oversight with SCADA & Substation Automation

Industrial Automation

In today’s information age, everything in our lives, both as engineers and consumers, is about data. From big data and smart cities, phones and cars to the Industrial Internet of Things (IIoT), we have access to an incredible amount of information...

Angelina Dorman | 07.12.2017

How TSN Guarantees Real-Time Communication for Digital Substations

Industrial Automation

If you’re a regular follower of our blog, you’ve likely seen the topic of Time Sensitive Networking (TSN) pop up repeatedly. That’s because we believe it’s a critical set of technologies that will finally provide timing guarantees for the delivery...

Germán Fernández | 12.13.2017