Programme d’installation et d’intégration
Partenaires
Notre réseau mondial de partenaires contractuels est entièrement formé à la conception, à l’installation et à la maintenance des produits et systèmes Belden. Bien que PartnerAlliance ait une grande portée, il est exclusif aux entrepreneurs qui se consacrent à la conception fiable de systèmes de réseau, à l’installation optimale, à la formation continue et à l’engagement de répondre aux exigences du programme. Les entrepreneurs en réseau certifiés Belden bénéficient de nombreuses opportunités uniquement offertes à nos partenaires.
Remportez davantage de projets
- Obtenez l'accès à des projets réservés à des entrepreneurs en réseautique ou CDAS certifiés Belden.
- Augmentez votre rentabilité projet par projet grâce à des promotions exclusives et des remises lucratives
- Collaborez avec les professionnels de la vente Belden dans le cadre d’examens trimestriels afin de maximiser le succès de votre entreprise
Démarquez-vous en fournissant une valeur supérieure aux utilisateurs finaux
- Offrez la meilleure certification de 25 ans de Belden
- Accédez à des prospects potentiels grâce à une liste en ligne dans le localisateur de partenaires de Belden
- Développer les compétences de base et pénétrer de nouveaux marchés en obtenant des certifications, des formations sur les nouvelles technologies, les applications émergentes et les secteurs verticaux
- Équipez vos chefs de projet et techniciens avec une formation pertinente sur les normes de conception et les meilleures pratiques d’installation
- Connaître d’abord la sortie de nouveaux produits, les événements éducatifs et plus encore
- Personnalisez les documents justificatifs avec votre logo et vos coordonnées grâce à l’accès au portail réservé aux partenaires
Détails de la certification
Les installations certifiées sont couvertes par la certification de 25 ans de Belden qui garantit que le système installé respectera ou dépassera les normes industrielles applicables pendant vingt-cinq ans. L’investissement dans un système belden Certified Networking est soutenu par une assurance d’application à vie comme garantie que votre système prendra en charge les futurs protocoles applicables à l’installation actuelle pendant toute sa durée de vie opérationnelle.
Devenez un sous-traitant pour la mise en réseau Belden
Rejoignez un réseau de professionnels en pleine croissance qui aident les clients à tirer parti du...