NTZL12AA048YEAA
Câble de distribution intérieur à tampon étanche et gaine LSZH 48f SM G.652.D, Conforme à IEC 60332-1
Câble de distribution intérieur étanche en fibre optique : tampon étanche LSZH 900 µm, renfort en fil d'aramide, Élément de résistance centrale GRP, gaine simple LSZH, 48 fibres, SM G.652.D, Conforme à IEC 60332-1
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Catalogues
Vidéos
Blogs
Webinaires