NTZL53AA008AQAA
Câble de distribution à structure serrée et gaine LSZH pour intérieur 8f MM 50 µm OM3, Conforme à IEC 60332-1
Câble de distribution intérieur étanche en fibre optique : tampon étanche LSZH 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine simple LSZH, 8 fibres, MM 50 µm OM3, Conforme à IEC 60332-1
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
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
Vidéos
Blogs
Webinaires