GBRIE96
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + PE avec 8 tubes de Ø 1,9 mm 96f MM OM4.
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Conçu à partir de 8 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 96 fibres (8t x 12f) MM OM4.