GBRJD08
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + PE avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 108f MM OM3.
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Réalisé à partir de 12 tubes avec un diamètre de 1,9 mm et 108 fibres (9t x 12f) MM OM3.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Ressources techniques
Webinaires
Catalogues