GBWHE60
MLT OFC extérieur : ARAMID + PE + SWA + PE avec 6 tubes de 1,9 mm de Ø, 60f MM OM4.
Câble extérieur à fibre optique à noyau sec, multitube lâche, avec fils d'aramide comme élément de résistance, gaine intérieure en polyéthylène, blindage en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 60 fibres (5t x 12f) MM OM4.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure