GBYH836
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + CST + PE + CST + PE avec 6 tubes de Ø 1,9 mm 36f SM OS2 G.652.D et G.657.A1.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec fils de verre comme élément de résistance, Blindage intérieur en ruban d'acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), gaine intérieure en polyéthylène, Blindage extérieur en ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et d'une protection supplémentaire avec un double blindage. Réalisé à partir de 6 tubes d'un
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure