GBYJE20
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + CST + PE + CST + PE avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 120f MM OM4.
Câble fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec fils de verre comme élément de résistance, Blindage intérieur en ruban d'acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), gaine intérieure en polyéthylène, Blindage extérieur en ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et d'une protection supplémentaire avec un double blindage. Réalisé à partir de 12 tubes d'un
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Ressources techniques
Webinaires
Catalogues