GCAJF32
OFC MLT universel : ARAMID + LSZH avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 132f SM OS2 G.657.A2.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Existence de 12 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 132 fibres (11t x 12f) SM OS2 G.657.A2.