GCCHD60
OFC MLT universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 6 Tubes Ø [#1:D2]},9 mm 60f MM OM3.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils de verre comme élément de résistance, blindage en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 60 fibres (5t x 12f) MM OM3.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Ressources techniques
Webinaires
Catalogues