23541D
ACIC 300V, 12 Tri #16 Str TC, XLPE Ins E1, IS/OS, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, 90C humide 105C sec CSA HLBCD RÉSISTANT À LA LUMIÈRE -40C
Câble d'instrumentation TC-ACIC 300 V canadien, 12 Triades 16AWG (7x24) en cuivre étamé, isolation XLPE E1 code couleur, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90C humide 105C sec CSA HLBCD RÉSISTANT À LA LUMIÈRE -40C
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure