1012A
Thermocouple type KX, 4 Pr #20+22 Sol, Isolation en PVC jaune, Rouge, IS/OS, Gaine en PVC jaune, 300V PLTC ITC CMG
Thermocouple type KX, 4 paires 20+22AWG (uni) chromel + alumel, Isolation en PVC jaune, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® individuel et total, Gaine extérieure en PVC jaune, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité