1018A

Thermocouple type KX, 1 Pr #16 Solide, Isolation en PVC jaune, Rouge, OS, Gaine en PVC jaune, 300V PLTC ITC CMG

...
Thermocouple type KX, 1 Paire 16AWG (massif) Chromel+Alumel, Isolation en PVC jaune, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, Gaine extérieure en PVC jaune, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …),Thermocouple, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC)

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 AWG Uni Chromel et Alumel
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,53 mm (0,021 po) 2,4 mm (0,093 po) Jaune et rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 6,71 mm (0,264 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,71 mm (0,264 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Paire(s) 141 Ohm/1000 pi (82 pF/m) (25 pF/pi) (170 pF/m) (51 pF/pi)
63 Ohm/1000 pieds (210 Ohm/km) 18 A par conducteur @ 30° C

Tableau de notes

Conducteur DCR (Nom) : 165 Ohm/1000 pi (Chromel), 66 Ohm/1000 pi (Alumel)

Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
3,1 po (79 mm) 3,1 po (79 mm)

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA MC 96.1-1982 type KX

Notes sur le produit

Notes

Chromel et Alumel sont des marques déposées de Hoskins Manufacturing Company.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.609 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1018A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825103837 C
1018A 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825103851 C
1018A 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825103844 C Z