1471A
Instrumentation, 24 paires n°18+1c n°22 BC toronné, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Instrumentation UL, 24 paires 18+22AWG (7x26+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité