1480A
Instrumentation, 24 Pr #18+22 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Instrumentation UL, 24 paires 18+22AWG (7x26+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne