3046A
Instrumentation, 4 Tri n° 16+22 BC toronné, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Instrumentation UL, 4 triades 16+22 AWG (7x24+7x30) en cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne