3053A
300 V, (16 triad) 16 AWG (7x24) BC, (1) 22 AWG (7x30) BC, FR-PVC/FR-PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
Seize conducteurs en cuivre brut toronnés 16 AWG (7x24), un conducteur en cuivre brut toronné 22 AWG (7x30), paires torsadées, isolation en PVC retardateur de flamme, blindage individuel et global Beldfoil® (couverture 100 %), gaine en PVC retardateur de flamme.
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gamme de couleur 2
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Construction et dimensions
Câblé
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Notes sur le produit
Historique
Ressources