3115A
Thermocouple type JX, 2 Pr #20+22 Sol, Isolation PVC blanc, Rouge, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Thermocouple type JX, 2 paire 20+22 AWG fer+constantan (plein), Isolation PVC blanc, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 RÉS. SOLEIL ENFOUISSEMENT DIRECT
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité