32P1612
300 V, (12 pr) 16 AWG (7 x 24) BC, PVC/PVC, IS/OS feuille d'aluminium blindée, PLTC/ITC, CMG
Instrumentation UL, 12 paires 16AWG (7 x 24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne