32P1624
Inst PVC/PVC, 24 Pr #16 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Instrumentation UL, Couple 24 16AWG (7x24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources