32P1636
Inst PVC/PVC, 36 Pr #16 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG
Instrumentation UL, Couple 36 16AWG (7x24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne