32T1604
300 V, (4 triades) 16 AWG (7x24) BC, PVC/PVC, IS/OS feuille d'aluminium blindée, PLTC/ITC, CMG
Instrumentation UL, 4 triades 16AWG (7x24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne