83950
Thermocouple type JX, 1 pr n° 20 toronné, Isolation en FEP blanc, Rouge, Gaine noire FEP, 300}V CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Thermocouple type JX, 1 paire 20 AWG (7 x 28) fer + constantan, Isolation FEP blanc, Code couleur rouge, Gaine extérieure FEP noir, CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité