83954
Thermocouple Type TX, 1 pr n° 20 toronné, Iso Bleu FEP, Rouge, Gaine FEP bleue, 300}V CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Thermocouple Type TX, 1 paire 20 AWG (7x28) OFHC+Constantan, Isolation FEP bleu, Code couleur rouge, Gaine extérieure FEP bleu, CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne