83955
Thermocouple de type EX, 1 pr n° 20 toronné, Isolation FEP violet, Rouge, gaine en FEP violette, 300}V CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Thermocouple de type EX, 1 paire 20 AWG (7x28) Chromel + Constantan, Isolation FEP violet, Code couleur rouge, gaine extérieure en FEP violette, CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité