9331
Instrumentation haute performance, TC multibrins 6 paire n° 22, Isolation en PVC E2, IS, gaine en PVC, PLTC
Instrumentation haute performance, 6 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, PLTC
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité