9335
Instrumentation haute performance, TC multibrins 19 paire n° 22, Isolation en PVC E2, IS, gaine en PVC, PLTC
Instrumentation haute performance, 19 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, PLTC
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne